Publier vos produits
Porte fenêtre avec Serrure
Porte fenêtre avec Serrure
Porte fenêtre avec Serrure
    K.LINE

    Porte fenêtre avec Serrure

    4.3 sur 5 étoiles4.3(6 Avis)
    Porte-fenêtre avec montant serrure à barillet et double béquille, fermeture 5 points, 1 ou 2 vantaux Adaptations possibles en NEUF : Doublage de 80, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm. Dormant à rupture de pont thermique Kline assemblé à coupes d’onglets. Drainage invisible de l’extérieur. Dormant avec couvre-joint intérieur intégré. Bavette d’appui (formant rejet d’eau) clippée après la pose du châssis. Ouvrant caché à feuillure isolante (32 à 39 mm) assemblé à coupes d’onglets. Parecloses extérieures clippées intégrant le joint de vitrage et de battement. Etanchéité entre dormant et ouvrant assurée par deux joints de battement. Etanchéité à l’air renforcée dans les angles dormant et ouvrant. Vitrages de 24, 30, 42 ou 48 mm ( double ou triple ). Vitrage isolant avec intercalaire noir et remplissage argon.
    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l’intérieur/couleur à l’extérieur) ou monocoloration selon nuancier K-Line. Petits bois intégrés (alu bicolores ou monocolores, laiton ou plomb). Panneau de soubassement (pour ouvrant de 24 ou 30 mm). Grilles de ventilation. Poignée intérieure laiton, poignée à clé. Conformité Loi PMR : seuil réduit de 20 mm. Elargisseur de tapée sur dormant neuf (20 et 60 mm).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klfp-fs-std
    • Famille de produitsFrappe
    • Groupe de produitsKL-FP
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-29
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Espagne
    France
    Portugal