Publier vos produits
Porte d'entrée ESQUIF Collection Caractère
Porte d'entrée ESQUIF Collection Caractère
    K.LINE

    Porte d'entrée ESQUIF Collection Caractère

    Porte d'entrée kline à rupture de pont thermique complète (dormant, ouvrant et seuil). Dormant assemblé à coupes d'onglets. Joint d'étanchéité périphérique. Jet d'eau. Seuil réduit de 20 mm sans encastrement conforme à la norme handicapé. Paumelles réglables bi-dimensionnelles. Serrure automatique ou à relevage 5 points de série : 2 rouleaux, 2 crochets, 1 pêne. Barillet européen 3 clefs. Ouvrant monobloc de 72 mm d'épaisseur. - Panneaux alu de 2 mm. - Âme isolante haute densité de 68 mm. Triple vitrage feuilleté dépoli (selon les modèles)
    Spécification
    • Bicoloration (blanc à l'intérieur/couleur à l'extérieur) ou monocoloration. Une multitude d'accessoires : poignées, barres de tirage et caches paumelles. Serrure à relevage ou automatique. Serrure retour de pêne à la clef. Barillet de sécurité. Barillet avec bouton intérieur. 15 semi-fixes au choix. Elargisseur de tapée sur dormant neuf ADAPTATIONS POSSIBLES : NEUF - Doublage de 80, 100, 110, 120, 130, 140, 160, 180 et 200 mm. RÉNOVATION - Pose en applique avec bouchons ou clips d'habillage intérieur, - Pose par vérins de réglage, - Pose en tunnel. MULTI-SUPPORTS - Brique Monomur. - Ossature bois. - Isolation Thermique par l'Extérieur.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.klpm1-esq
    • Famille de produitsPorte d'entrée monobloc
    • Groupe de produitsKL-PM et PL
    • Date de publication2021-05-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC003534
    • Nom ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors