Publier vos produits
Casa Oak
Kährs

Casa Oak

Traduit par Google,
Les teintes de noyer grillé que l'on retrouve dans ce plancher en chêne à une seule lame de la collection Grande sont légèrement parsemées de nœuds et de fissures naturels, qui apportent de la profondeur à son caractère rustique. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main, ce qui améliore l'aspect usé du sol. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped 201XCDEKF0KE280
Spécifications techniques
  • Réference unique.casaoak584900
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsGrande Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)2800
  • Profondeur (mm)260
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)