Publier vos produits
Chateau Oak
Kährs

Chateau Oak

Traduit par Google,
Ce plancher en chêne à une seule lame très rustique de la collection Grande présente des nœuds et des fissures naturels dans le bois, qui donnent vie aux nuances chaudes du bois. Chaque planche est soigneusement brossée pour rehausser le caractère naturel du grain. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 20 mm Oil Bevelled 4-sided Brushed 201XDDEKF0KE280
Spécifications techniques
  • Réference unique.chateauoak586663
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsGrande Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)2800
  • Profondeur (mm)260
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (24)