Publier vos produits
Garden Walnut
Kährs

Garden Walnut

Traduit par Google,
Le grain foncé de ces luxueuses planches de noyer de ce plancher à bande unique de la collection Unity est accentué par les tons plus clairs du bois. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli faisant ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle. Le biseautage à quatre côtés sur les bords assure un aspect et une sensation de planche pleine classique.
Spécification
  • Kährs 10 mm Satin Lacquer Bevelled 4-sided 101P3FVA50KW120
Spécifications techniques
  • Réference unique.gardenwalnut584933
  • Famille de produitsKährs Spirit
  • Groupe de produitsUnity Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)10
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)125
En rapport
  • Matériel principalNoyer
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)