Publier vos produits
Jatoba Brasilia FSC
Kährs

Jatoba Brasilia FSC

Traduit par Google,
Jatoba Brasilia est un sol foncé, un peu rougeâtre, certifié FSC.
Spécification
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 152N54JO50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.jatobabrasiliafsc584954
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsWorld Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring