Publier vos produits
Oak Decorum
Kährs

Oak Decorum

Traduit par Google,
Ce plancher à 2 frises de couleur miel de la collection Da Capo présente des nœuds et des fissures anthracite pour une expression richement rustique. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le chanfreinage des deux côtés assure un aspect et une sensation de planche pleine et classique. Chaque planche est méticuleusement grattée à la main, ce qui améliore l'aspect vieilli du sol.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Handscraped Bevelled 2-sided Brushed 152XDDEKFNKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakdecorum586862
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsDa Capo Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalChêne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)