Publier vos produits
Oak Dusk
Kährs

Oak Dusk

Traduit par Google,
Ce parquet en chêne à 3 frises de la collection Lumen présente des tons de terre saturés mis en valeur par un riche fini fumé, qui accentue les imperfections naturelles du bois. Chaque planche est soigneusement brossée à la perfection, faisant ressortir les nuances plus sombres du grain pour une expression rustique et intemporelle. La finition laquée ultra-mate met en valeur les variations naturelles du bois, créant l'impression d'un bois fraîchement scié. Cela élimine efficacement les reflets tout en protégeant le sol de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Ultra Matt Lacquer Brushed Smoked 153N3BEKF4KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakdusk596421
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsLumen Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalChêne
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)