Publier vos produits
Oak Palazzo Biondo
Kährs

Oak Palazzo Biondo

Traduit par Google,
Ce parquet en chêne teinté blanc de la collection Renaissance européenne est posé dans un motif hollandais classique et intemporel. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur le bois du bois. La finition laquée mate élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.
Spécification
  • Kährs 15 mm Matt lacquer Brushed 15314BEK20KW240
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakpalazzobiondo597263
  • Famille de produitsKährs Original
  • Groupe de produitsEuropean Renaissance Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)2426
  • Profondeur (mm)198.5
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
Produits similaires

4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)