Publier vos produits
Oak Roccia
Kährs

Oak Roccia

Traduit par Google,
Ce plancher huilé à 2 frises de la collection Da Capo présente une variation de couleur intentionnelle dans les planches, allant du gris brumeux aux teintes de sable humide pour créer un aspect spectaculaire et patiné. Les nœuds et les fissures dans les planches donnent une expression magnifiquement vieillie. Chaque planche est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois.
Spécification
  • Kährs 15 mm Oil Brushed SawMarks 152XDDEKGGKW190
Spécifications techniques
  • Réference unique.oakroccia596864
  • Famille de produitsKährs Supreme
  • Groupe de produitsDa Capo Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)15
  • Largeur (mm)1900
  • Profondeur (mm)190
En rapport
  • Matériel principalBois
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)