Publier vos produits
Red Oak Nature
Kährs

Red Oak Nature

Traduit par Google,
Des nuances chaudes de caramel ponctuent les teintes brun doré de ce plancher 3 frises en chêne rouge de la collection Tres. La finition en laque de soie donne au sol un aspect poli faisant ressortir le caractère naturel du bois. La finition uniforme protège le bois de l'usure quotidienne, sans ajouter de brillance artificielle.
Spécification
  • Kährs 13 mm Satin Lacquer 133NACER50KW 0
Spécifications techniques
  • Réference unique.redoaknature586476
  • Famille de produitsKährs Avanti
  • Groupe de produitsTres Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-05-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)13
  • Largeur (mm)2423
  • Profondeur (mm)200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Description de l'Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
  • Titre OmniClassWood Flooring
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
4.5 sur 5 étoiles 4.5 (23)
5.0 sur 5 étoiles 5.0 (8)
3.1 sur 5 étoiles 3.1 (8)