Publier vos produits
PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436
KALDEWEI

PURO NEXT COMBI 1800x800x410 Mod. 1436

Traduit par Google,
La réduction de tous les éléments à l'essentiel est l'un des principes fondamentaux de l'architecture et de la décoration intérieure modernes. Le design clair et épuré de la baignoire PURO s'inscrit dans cette optique. Cette baignoire monoplace répond aux exigences d'un design haut de gamme à un prix abordable. La baignoire PURO présente une base particulièrement généreuse pour un confort de bain exceptionnel. Elle est conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des DEP. La déclaration environnementale de produit (DEP) actuelle se trouve dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est officiellement certifiée Cradle to Cradle® en argent .
Spécifications techniques
  • Réference unique.1436
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-04-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)410
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)1800
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)56.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501