Publier vos produits
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5
    KALDEWEI

    SUPERPLAN WITH EXTRA FLAT SUPPORT 1000x1800 Mod. 1864-5

    Traduit par Google,
    Système complet pour installation à plat
    Moins, c'est plus. Le SUPERPLAN avec support en polystyrène extra plat est un exemple impressionnant de ce principe. Avec une hauteur d'installation de 37 mm (zone de douche avec support en polystyrène), le produit peut être intégré dans l'environnement de la salle de bains avec une augmentation minimale de la hauteur d'entrée. Le système global se compose d'une surface de douche et d'un support en polystyrène, qui sont disponibles en sept dimensions différentes. De plus, la zone de douche peut être équipée de finitions de surface KALDEWEI.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1864-5
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)47.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815