Publier vos produits
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
CAYONOPLAN 800x1200x18
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN 800x1200x18

    Traduit par Google,
    Modèle n° 2262-5 : CAYONOPLAN est la nouvelle façon d'accéder au monde des receveurs de douche de plain-pied. Grâce à ses 19 dimensions différentes, à sa bonde latérale et à son support de receveur ultra-plat pour un montage facile, CAYONOPLAN est la solution idéale. Avec une hauteur de rebord de 32 mm et/ou 40 mm pour les formats de plus de 120 cm de côté, il peut être parfaitement installé sur du carrelage, bien qu'un montage au ras du sol soit également possible. En tant que complément parfait de la baignoire CAYONO et du lavabo PURO, CAYONOPLAN complète l'aménagement de la salle de bains.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2262-5
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815