Publier vos produits
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1
    KALDEWEI

    CAYONOPLAN MULTISPACE 1200x1200 Mod. 2330-1

    Traduit par Google,
    Le nouveau CAYONOPLAN MULTISPACE permet une construction sans obstacle selon la norme DIN 18040-2, testée par DIN CERTCO. Prévoyez jusqu'à 60 pour cent de la surface de la douche comme zone de mouvement dans la salle de bains sans obstacle. Ainsi, même les petites salles de bains font bonne impression. Surface antidérapante standard SECURE PLUS (classe de qualité B, confirmée par TÜV Rheinland)) Certifié DIN CERTCO jusqu'à 60 %* de la surface de la douche comme zone de mouvement éligible Écoulement d'eau sûr et gaufrage des bords surélevés autour de la zone d'évacuation Zone de mouvement avec réduction des bruits d'impact* Certifié par DIN CERTCO selon DIN 18040-2 (à l'exception des dispositions R), en tenant compte des spécifications de montage selon DIN 18040-2.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2330-1
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)17
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)35.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815