Publier vos produits
CONO BUILT-IN DOUBLE WASHBASIN 1200x500x14 Mod. 3082-D
CONO BUILT-IN DOUBLE WASHBASIN 1200x500x14 Mod. 3082-D
    KALDEWEI

    CONO BUILT-IN DOUBLE WASHBASIN 1200x500x14 Mod. 3082-D

    Traduit par Google,
    Le lavabo double encastré CONO allie un design harmonieux à une finition haut de gamme, apportant une touche d'élégance à toute salle de bains. La bonde émaillée parfaitement intégrée complète harmonieusement son aspect épuré et géométrique. Grâce à sa surface généreuse, le lavabo offre un espace suffisant non seulement pour la robinetterie, mais aussi pour vos accessoires de toilette. Appartenant à la gamme CONO, il la complète idéalement et affirme un style moderne et raffiné. Conforme à la taxonomie européenne grâce à la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est disponible dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont un gage de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3082-D
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)13.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie