Publier vos produits
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160
    KALDEWEI

    PURO UNDERCOUNTER WASHBASIN 600x385 Mod. 3160

    Traduit par Google,
    Les vasques à poser PURO incarnent une élégante sobriété et apportent une beauté intemporelle à la salle de bains grâce à leur forme rectangulaire épurée et leur design minimaliste. Leurs bords fins et précis, ainsi que leur intérieur aux proportions généreuses, créent une harmonie parfaite entre fonctionnalité et légèreté esthétique. Fabriquées en acier émaillé KALDEWEI de haute qualité, elles sont synonymes de durabilité et de longévité – une pièce design qui inspirera des générations. Associées à la gamme de baignoires PURO assortie, elles créent un ensemble harmonieux qui rayonne de calme et de clarté. Imaginées par la designer Anke Salomon, les vasques à poser PURO allient élégance moderne et une touche de sensualité. Conformes à la taxonomie européenne, elles sont disponibles via la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est consultable dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont synonymes de développement durable et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.3160
    • Famille de produitsWashbasins
    • Groupe de produitsWashbasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)385
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815