Publier vos produits
CALIMA 700x900 Mod. 3208
KALDEWEI

CALIMA 700x900 Mod. 3208

Traduit par Google,

CALIMA, en SolidLite, est le receveur de douche innovant pour salles de bains modernes. Doté de série d'une surface antidérapante Invisible Grip, il offre un confort optimal et séduit par son élégance. Il s'installe à fleur de sol ou presque. Accessible de trois côtés sans seuil, ce receveur élégant est équipé d'un bord d'eau invisible. La légère pente du bord facilite la fixation d'une cabine de douche ou d'une paroi de douche. La bonde ronde, située au centre de la face avant, est soulignée par un rebord marqué côté mur. Les angles vifs accentuent le design contemporain. CALIMA est disponible en 44 dimensions et 5 coloris coordonnés KALDEWEI.

Spécifications techniques
  • Réference unique.3208
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsShowers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)20
  • Largeur (mm)900
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)16.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815