Publier vos produits
SANIDUSCH 900x900 Mod. 396
SANIDUSCH 900x900 Mod. 396
    KALDEWEI

    SANIDUSCH 900x900 Mod. 396

    Traduit par Google,
    Avec leur design moderne et épuré, les receveurs de douche SANIDUSCH sont des classiques. Disponibles en différentes profondeurs, largeurs et longueurs, ils existent en formes rectangulaires ou carrées. Grâce à cette grande variété de dimensions, les receveurs de douche SANIDUSCH s'intègrent facilement dans presque toutes les configurations de salle de bain. Conformes à la taxonomie européenne, ils sont disponibles via la publication officielle des déclarations environnementales de produit (DEP). La DEP actuelle est consultable dans la section « Propriétés ». Les produits en acier émaillé sont un gage de durabilité et sont 100 % recyclables. La version standard blanche de ce produit est certifiée Cradle to Cradle® argent .
    Spécifications techniques
    • Réference unique.396
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)140
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)24.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815