Publier vos produits
PURO 1800x800x420
PURO 1800x800x420
    KALDEWEI

    PURO 1800x800x420

    Traduit par Google,
    Modèle n ° 657 : Réduire tous les éléments à leur essence de base est l'un des principes directeurs de l'architecture et du design d'intérieur modernes. Le même principe s'applique au design clair et puriste de la baignoire PURO. Le PURO a une longueur intérieure particulièrement généreuse pour un confort de bain ultime.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.657
    • Famille de produitsBathtubs
    • Groupe de produitsBathtubs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-01-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)420
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireÉmail
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)55
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501