Publier vos produits
CAYONO  Whirl with AQUAMASSAGE BODY 
1700 x 700 x 410
KALDEWEI

CAYONO  Whirl with AQUAMASSAGE BODY 1700 x 700 x 410

Traduit par Google,
Une nouvelle énergie grâce à la puissance de l'eau : le système de bien-être KALDEWEI BODY vous dorlote avec un massage intensif à l'aide de puissants jets d'eau. Que ce soit après un travail intense ou un entraînement exigeant, le massage soulage les tensions, détend le tissu conjonctif et favorise la circulation sanguine dans le corps. Les jets d'eau sont enrichis d'air et pénètrent profondément dans la peau. Cela garantit une intense sensation de bien-être. Pour un plaisir individuel, les jets latéraux peuvent être dirigés directement sur différentes parties du corps.
Spécifications techniques
  • Réference unique.749Body
  • Famille de produitsSpa
  • Groupe de produitsWhirls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-05-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireÉmail
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie