Publier vos produits
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1100 Mod. 854-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1100 Mod. 854-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1100 Mod. 854-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1100 Mod. 854-5
CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1100 Mod. 854-5
    KALDEWEI

    CONOFLAT with extra flat tub support 1000x1100 Mod. 854-5

    Traduit par Google,
    Le support à profil bas permet de monter rapidement et facilement une douche KALDEWEI au sol. Le support stabilise l'ensemble de la surface de douche. La douche et le support à profil bas sont livrés en une seule unité. Parfaitement adaptés et faciles à manipuler sur place.
    • Système complet pour une installation presque au niveau du sol
    • Système de support pré-assemblé en usine
    • Avec système de support central pour une grande stabilité
    • Permet une faible hauteur totale
    • Dépasse les exigences strictes en matière d'isolation acoustique de la norme DIN 4109, de la norme Ö 5115-2 et du niveau d'isolation acoustique III de la norme VDI 4100 sur chape
    • Etanchéité conforme avec le kit d'étanchéité KALDEWEI
    Spécifications techniques
    • Réference unique.854-5
    • Famille de produitsShowers
    • Groupe de produitsShowers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-04-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)23
    • Largeur (mm)1100
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    • Poids net (Kg)28.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815