Publier vos produits
PVC Hétérogène acoustique en dalles et lames
KALEI

PVC Hétérogène acoustique en dalles et lames

Objet générique

Revêtements de sols résilients hétérogènes à base de PVC possédant une couche spécifique apportant une amélioration acoustique et fournis sous forme de dalles ou de lames.

Ces revêtements sont conformes aux normes NF EN 651/NF EN ISO 11638 ou NF EN 652 ou NF EN ISO 26986.

Selon la classification issue de la norme NF EN ISO 10874 basée sur des exigences relatives aux zones d’utilisation ainsi qu’à l’intensité d’utilisation, ces produits peuvent être classés d’utilisation :

  • 23 (Domestique forte) et 31 (Commerciale modérée) pour les produits U2s
  • 33 (Commerciale forte) et 42 (Industrielle légère générale) pour les produits U3
  • 34 (Commerciale très forte) pour les produits U4

Le classement UPEC constitue un classement de durabilité en fonction de l’usage pour le marché français.

Spécification
  • Données de construction

    • Masse surfacique (en g/m²) : comprise entre 2000 et 5000
    • Epaisseur totale (en mm) : comprise entre 2 et 5,5
    • Epaisseur couche d’usure (en mm) : comprise entre 0,3 et 1,2

    Données techniques

    • Poinçonnement statique rémanent (en mm) : inférieur à 0,2
    • Action d’une chaise à roulettes : conforme
    • Emission COVT (en µg/m³) : inférieure à 250
    • Isolation acoustique aux bruits de choc (en dB) : comprise entre 15 et 25
Spécifications techniques
  • Réference unique.PVC-Heterogene-acoustique-en-dalles-et-lames
  • Famille de produitsRevêtements de sol
  • Groupe de produitsRevêtements de sol PVC
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPVC
  • Conçu enFrance
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Vinyl
  • Classification IFCDalle
  • Numéro OmniClass23-15 17 15 13
  • Titre OmniClassPlastic Flooring

Disponibilité de la région

L'Europe
France

Produits similaires