Publier vos produits
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins
    KALE

    KaleSeramik Uniq K2 Countertop Single and Double Basins

    Traduit par Google,

    Options de dimension : 100 - 120 - 160 cm (Deux types différents d'options de lavabo sont également inclus dans cette série : Simple et Double)

    Le mobilier constitue l'identité de votre salle de bain en supprimant toute la fatigue d'une journée bien remplie. Avec la série Uniq, nous créons une touche innovante pour les espaces et portons la céramique aux meubles de salle de bain. Nous reflétons l'élégance de vos rêves dans votre salle de bain avec sa structure authentique et modulable et concevons les espaces pour faire appel à vos plaisirs

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kaleseramik-uniq-k2-countertop-single-and-double-basins
    • Famille de produitsUniq
    • Groupe de produitsUniq K1-2-3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011381
    • Nom ETIMBathroom furniture set
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Code CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings