Publier vos produits
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    LISTONI KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traduit par Google,

    Avec des alternatives de couleurs grises, blanches et anthracite adaptées au bois - l'une des tendances les plus populaires aujourd'hui - Listoni a été conçu pour les espaces contemporains avec ses carreaux de porcelaine émaillée 15x90 cm. La série convient à une utilisation dans les espaces résidentiels et commerciaux.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.listoni-kaleseramik-tile-collection
    • Famille de produitsListoni
    • Groupe de produitsListoni
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG019510
    • Nom ETIMTiles
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13
    • Titre OmniClassTile Flooring
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES