Publier vos produits
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION
MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION

    MINIATILE KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traduit par Google,

    La collection Miniatile, la série la plus spéciale qui définit les tendances céramiques, apporte une touche colorée et dynamique à vos espaces de vie. Préparée pour ceux qui aiment les designs minimalistes de petite taille, la collection comprend Subway, Windsor, Avenue, Windsor Frame, Juliet, Purity Calacatta XS et Moonlight Series. Apportant des couleurs naturelles et saisissantes aux vies modernes, la collection offre des regards admirables sur vos murs avec des carreaux 10x30, 10x40, 7,5x30 et 17,5x20 cm. Il plaît à tous les goûts grâce à ses reliefs conçus avec différentes interprétations, son élégance qui définit le style rétro avec des touches modernes et son aspect brillant qui vivifie chaque espace.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.miniatile-kaleseramik-tile-collection
    • Famille de produitsMiniatile
    • Groupe de produitsMiniatile
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG019510
    • Nom ETIMTiles
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES