Publier vos produits
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    NORDIC KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Traduit par Google,

    Avec ses carreaux de céramique enrichis de la texture naturelle du bois ainsi que des meubles compatibles, des produits vitrifiés et des accessoires, la série Nordic promet une expérience de salle de bain en pleine nature. Chaque carreau reflète la texture originale du bois dans sa forme naturelle et est proposé dans les dimensions 15x60 cm avec quatre options de couleur. Évoquant l'expérience du retour à la nature dans l'air cristallin des pays nordiques, cette série intègre le naturel du bois à la durabilité de la céramique, procurant une sensation de paix et de détente

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nordic-kaleseramik-tile-collection
    • Famille de produitsNordic
    • Groupe de produitsNordic
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG019510
    • Nom ETIMTiles
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES