Publier vos produits
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION
REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION

    REPTILE KALESERAMİK TILE COLLECTION

    Traduit par Google,

    Dans la collection Reptile, les textures sauvages des peaux de serpent et de crocodile sur des carreaux de céramique, afin de créer des designs innovants et d'aspect naturel. La collection Reptile porte non seulement des textures naturelles sur les surfaces en céramique, mais ajoute également des textures de peau sur les murs. Grâce à cette série, les murs retrouvent une nouvelle vie et les espaces intérieurs commencent à vivre. La collection Reptile est destinée à ceux qui souhaitent admirer la beauté sauvage et la ressentir de près.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.reptile-kaleseramik-tile-collection
    • Famille de produitsReptile
    • Groupe de produitsReptile
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEG019510
    • Nom ETIMTiles
    • Nom UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Code UNSPSC30131704
    • Code Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Description de l'Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 15 13
    • Titre OmniClassWall Tiles
    • Code CSI UniFormat IIC30
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES