Publier vos produits
E-one 100S Cheminée d'ambiance holographique

E-one 100S Cheminée d'ambiance holographique

Introduction & Principales Spécifications

Le Kalfire E-one 100S est le modèle encastrable de la série Kalfire E-one. Grâce à ses lignes épurées et à ses dimensions compactes, ce modèle est idéal pour une installation dans un meuble sur mesure, tel qu’un mur de rangement dans un salon, un restaurant ou un hôtel.

Design & Intégration Intérieure

La généreuse surface vitrée de 100 cm x 37 cm offre une vue optimale sur le feu et sur les bûches réalistes en céramique. Avec l’intérieur réglable et éclairé de manière atmosphérique, la cheminée devient un point focal accrocheur dans tout intérieur, même lorsqu’elle est éteinte. Le modèle encastrable peut également être équipé de l’élément de chauffage Atmos Heating.

Points Techniques Importants

La hauteur du E-one 100S varie de 596,7 à 728,5 mm, selon que le système Atmos Heating est inclus ou non.

Modèle Autoportant : Kalfire E-one 100F FR

Le modèle autoportant, le Kalfire E-one 100F FR, dispose d’un habillage en acier élégant et épuré sur tout son pourtour, qui s’intègre parfaitement à tout type d’intérieur, du moderne au classique, et du rustique à l’urbain. Facile à installer et à déplacer, il permet de continuer à en profiter même après un réaménagement, une rénovation ou un déménagement.

Options & Variantes

Comme le modèle encastrable, le Kalfire E-one 100F FR offre deux choix pour l’intérieur : un fond plat ou design, ainsi que l’option Single ou Dual HD Flame Technology.

Spécification
  • Caractéristiques Clés

    Le Kalfire E-one 100S est une cheminée électrique holographique à trois côtés avec vitrage à l’avant et sur les deux côtés, utilisant une projection holographique 3D sur des bûches artisanales.

    • Cheminée électrique holographique à trois côtés
    • Vitrage à l’avant et sur les deux côtés
    • Technologie holographique 3D
    • Atmos Heating en option
    • Possibilités d’encastrement infinies

    Dimensions & Données Techniques

    • Taille du verre : 1000 × 367 mm (L × H)
    • Consommation (hors chauffage) : 110 W
    • Consommation (avec chauffage) : 2 kW
    • Plage de hauteur : 596,7 – 728,5 mm (selon l’option Atmos Heating)

    Éclairage & Effets

    • Lit de braises réaliste avec intensité réglable
    • Hauteur et intensité des flammes réglables
    • Défilement parmi différentes images de flammes

    Son

    • Effet sonore de crépitement

    Caractéristique Spéciale : Atmos Heating

    • Élément chauffant innovant offrant un flux d’air chaud continu et agréable à un angle de 45°
    • Disponible exclusivement pour les versions encastrables du Kalfire E-one (toutes les variantes sauf le E-one 100F FR)

    Options de Produit

    • Technologie Single HD Flame
    • Technologie Dual HD Flame
    • Atmos Heating

    Options d’Intérieur

    • Fond design
    • Fond plat

    Commande & Personnalisation

    • Ajustez la hauteur, l’intensité, les images des flammes et le lit de braises
    • Enregistrez vos réglages préférés dans Kalfire Moods pour une activation en un seul geste
Spécifications techniques
  • Réference unique.e-one-100s-holographic-fireplace
  • Famille de produitsHolographic fireplace
  • Groupe de produitsThree-sided fireplace
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-07-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)597
  • Largeur (mm)1020
  • Profondeur (mm)477
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
  • Description de l'Uniclass 2015Inset open fires
  • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numéro OmniClass23-19 17 11
  • Titre OmniClassElectric Fireplace

Disponibilité de la région

L'Europe Amérique du Nord