Publier vos produits
E-one 130F Cheminée d'ambiance holographique
E-one 130F Cheminée d'ambiance holographique
E-one 130F Cheminée d'ambiance holographique

    E-one 130F Cheminée d'ambiance holographique

    Introduction & Spécifications principales

    Le Kalfire E-one 130F est une cheminée électrique holographique d’ambiance avec vitrage frontal uniquement et chauffage en option. Grâce à la projection de flammes holographiques 3D sur des bûches fabriquées à la main, il imite le feu réel de la manière la plus fidèle possible. Des options telles que le lit de braises réaliste, le son de crépitement et le chauffage Atmos en option garantissent une expérience de feu optimale.

    Design & Application Intérieure

    Le modèle frontal est idéal pour une installation dans un mur plat, un meuble mural ou une cheminée. Les cheminées d’ambiance holographiques Kalfire E-one peuvent être personnalisées selon vos préférences. Nos revendeurs exclusifs et certifiés vous assistent pour l’installation et la réalisation de votre design rêvé.

    Mise en Avant : Atmos Heating

    Le E-one est disponible avec un élément chauffant innovant appelé Atmos Heating. Cet élément est exclusivement disponible pour les versions encastrables du Kalfire E-one (toutes les variantes sauf le E-one 100F FR). L’élément chauffant diffuse un flux continu et agréable d’air chaud à un angle de 45°, assurant une expérience de feu optimale, unique pour les cheminées électriques.

    Personnalisation & Commande

    Personnalisez l’intensité et la hauteur des flammes, faites défiler les images de flammes, choisissez le son et réglez la luminosité du lit de braises. Enregistrez tous ces réglages dans les Kalfire Moods pour profiter de votre feu personnalisé en un seul clic.

    Points Techniques

    La hauteur du E-one 130F varie de 597 à 728,4 mm, selon que le système Atmos Heating est inclus ou non.

    Spécification
    • Caractéristiques principales

      Le Kalfire E-one 130F est une cheminée électrique holographique avec vitrage frontal uniquement, utilisant une projection holographique 3D avancée sur des bûches fabriquées à la main.

      • Cheminée électrique holographique à façade frontale
      • Technologie holographique 3D
      • Chauffage Atmos en option
      • Possibilités d’intégration infinies

      Dimensions & Données techniques

      • Dimensions du vitrage : 1296 × 362 mm (L × H)
      • Consommation (hors chauffage) : 110 W
      • Consommation (avec chauffage) : 2 kW
      • Plage de hauteur : 597 – 728,4 mm (selon l’option Atmos Heating)

      Éclairage & Effets

      • Lit de braises réaliste avec intensité réglable
      • Hauteur et intensité des flammes réglables
      • Défilement entre différentes images de flammes

      Son

      • Effet sonore de crépitement

      Mise en avant : Atmos Heating

      • Élément chauffant innovant offrant un flux continu et agréable d’air chaud à un angle de 45°
      • Disponible exclusivement pour les versions encastrables du Kalfire E-one (toutes les variantes sauf le E-one 100F FR)

      Options produit

      • Technologie de flamme HD simple<
    Spécifications techniques
    • Réference unique.e-one-130f-holographic-fireplace
    • Famille de produitsHolographic fireplace
    • Groupe de produitsFront fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)597
    • Largeur (mm)1308
    • Profondeur (mm)477.1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code Uniclass 2015Pr_70_60_82_43
    • Description de l'Uniclass 2015Inset open fires
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 11
    • Titre OmniClassElectric Fireplace

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord