Kalfire G120/41F
Le Kalfire G120/41F est une cheminée à gaz fermée. La taille ou le style de la pièce ne constituent pas un obstacle : nos foyers à gaz fermés conviennent à tout type d’intérieur. Nous concevons nos modèles dans un souci de perfection et ne faisons jamais de compromis sur la qualité ou le style.
Technologie du brûleur
Brûleur 3D (gamme G de Kalfire)
À l’instar du brûleur Prestige, cette innovation a été conçue et développée par Kalfire. Elle permet un foyer allongé et horizontal (jusqu’à 170 cm de largeur) qui s’intègre parfaitement aux intérieurs contemporains. Une cheminée à gaz fermée équipée d’un brûleur 3D produit des flammes quasiment indiscernables de celles d’un feu de bois. Les foyers dotés d’un brûleur 3D sont livrés de série avec un jeu de bûches en céramique, mais il est aussi possible d’opter pour un jeu de bûches exclusif ou pour un lit de pierres blanches, beiges ou grises, ou de cryptonite.
Type de modèle
Modèle frontal
Une cheminée à gaz fermée avec une vitre uniquement à l’avant est appelée modèle frontal. La gamme Kalfire comprend un grand nombre de modèles frontaux, avec de multiples possibilités de dimensions et de finitions décoratives. La taille de la vitre, carrée ou rectangulaire, peut varier entre 60 et 160 cm de largeur. Les modèles frontaux s’intègrent élégamment dans les intérieurs contemporains et conviennent également à une installation dans un manteau de cheminée, dont le style et l’apparence peuvent être choisis selon vos goûts.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |