Kalfire G130/37S
Le Kalfire G130/37S est un foyer à gaz fermé. La taille ou le style d’un espace ne constitue aucun obstacle – nos foyers à gaz fermés s’intègrent dans tout type d’intérieur. Nous concevons nos modèles avec un sens aigu de la perfection et ne faisons jamais de compromis sur la qualité ou le style.
Technologie du brûleur
Brûleur 3D (série G de Kalfire)
Tout comme le brûleur Prestige, cette innovation a été conçue et développée par Kalfire. Grâce à cette technologie, il est possible de réaliser un foyer horizontal allongé (jusqu’à 170 cm de large) qui s’intègre parfaitement dans un intérieur moderne. Un foyer à gaz fermé équipé d’un brûleur 3D crée des flammes pratiquement indissociables de celles d’un véritable feu de bois. Les foyers avec brûleur 3D sont livrés de série avec un jeu de bûches en céramique, mais il est également possible d’opter pour un jeu de bûches exclusif ou un lit de pierres blanches, beiges ou grises, voire de kryptonit.
Type de modèle
Modèle à trois faces
Comme son nom l’indique, les modèles à trois faces sont entourés de verre sur trois côtés. Le vitrage sans cadre entoure les flammes, offrant ainsi une vue spacieuse et dégagée depuis trois perspectives. Quel que soit le style de l’intérieur, un modèle à trois faces attire toujours l’attention et permet de profiter du réalisme des flammes depuis pratiquement n’importe quel angle de la pièce. Kalfire propose un large choix de foyers à gaz à trois faces.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |