Publier vos produits
Gi110/75C Foyer à gaz – Modèle en coin

Gi110/75C Foyer à gaz – Modèle en coin

Kalfire Gi 110/75C
Le Kalfire Gi 110/75C est un foyer d’angle à gaz avec télécommande et connexion Wi-Fi. Il offre une expérience du feu unique et authentique, directement inspirée de la nature.

Design & Intérieur
Le Gi 110/75C est un modèle d’angle qui s’intègre parfaitement dans les intérieurs modernes. Sa vitre d’angle offre une large vue sur les flammes depuis deux côtés, renforçant ainsi l’atmosphère et le design de chaque espace de vie.

Technologie du brûleur
Ses trois vannes de gaz indépendantes génèrent un jeu de flammes dynamique, quasiment indissociable de celui d’un véritable feu de bois, tout en garantissant un rendement élevé et une faible consommation. Avec une puissance minimale de 2 kW et maximale de 7 kW, le Gi 110/75C crée une ambiance chaleureuse sans risque de surchauffer une pièce bien isolée.

Type de modèle
Modèle d’angle
La configuration en angle offre une vue unique sur le feu depuis deux perspectives, avec la possibilité de choisir une vitre placée à gauche ou à droite. Ce modèle peut être personnalisé avec différentes finitions intérieures, telles qu’une version plate, un habillage en verre céramique noir ou un design exclusif.

Fonctions & Options
- Bouton Comfort+ pour des flammes intenses sans surchauffe
- Bouton Comfort pour réduire la consommation de gaz
- Bouton Mood pour personnaliser l’ambiance des flammes (jusqu’à 10 atmosphères programmables via l’application)
- Télécommande et contrôle via application mobile
- Intégration aux systèmes domotiques
- Technologie brevetée KalSense pour une commande intuitive

Expérience
Inspiré par le crépitement d’un feu de bois, le Gi 110/75C offre une expérience de flamme d’un réalisme exceptionnel. Le lit incandescent, les étincelles jaillissantes et les flammes dansant autour de bûches en céramique ultra-réalistes recréent fidèlement l’ambiance d’un véritable foyer et garantissent, en toutes circonstances, une expérience de feu optimale.

Spécification
  • Informations sur le produit
    Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

    • Rendement : 81 %
    • Puissance : 1,9 - 6,7 kW
    • Étiquette énergie : B
    • Compatible gaz naturel et (bio)propane
    • H2 Ready
Spécifications techniques
  • Réference unique.gi110-75c-gas-fire
  • Famille de produitsGas fireplace
  • Groupe de produitsCorner fireplace
  • TypeVitrine (modèle)
  • Date de publication2023-11-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1350
  • Largeur (mm)1266
  • Profondeur (mm)554
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
  • Numéro OmniClass23-19 17 15
  • Titre OmniClassGas Fireplace

Disponibilité de la région

L'Europe