Publier vos produits
Gi85/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés
Gi85/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    Gi85/55S Foyer à gaz – Modèle 3-côtés

    Kalfire Gi 85/55S
    Le Kalfire Gi 85/55S est un foyer à gaz à trois faces avec télécommande et connexion Wi-Fi. Il offre une expérience du feu unique et authentique, directement inspirée de la nature. Le Gi 85/55S dispose d’une hauteur réglable comprise entre 1150 et 1530 cm.

    Design & Intérieur
    Le Gi 85/55S est un modèle à trois faces qui offre une vue panoramique sur les flammes depuis trois angles. Pour l’intérieur, vous pouvez choisir entre une finition plate, un habillage en verre céramique noir ou un design décoratif exclusif.

    Technologie du brûleur
    Le brûleur Gi est équipé de trois vannes de gaz indépendantes qui génèrent un jeu de flammes dynamique et naturel, avec un rendement élevé et une faible consommation. Avec une puissance minimale de 1,9 kW et maximale de 6,7 kW, le Gi 85/55S crée une atmosphère parfaite sans risque de surchauffer une pièce bien isolée.

    Type de modèle
    Modèle à trois faces
    Avec son vitrage sur trois côtés, ce modèle offre une vue large et dégagée sur les flammes et devient un élément central remarquable dans tout intérieur.

    Fonctions & Options
    - Bouton Comfort+ pour des flammes intenses sans surchauffe
    - Bouton Comfort pour réduire la consommation de gaz
    - Bouton Mood pour personnaliser l’ambiance des flammes (jusqu’à 10 atmosphères programmables via l’application)
    - Télécommande et commande via application mobile
    - Intégration possible aux systèmes domotiques

    Expérience
    Inspiré par le crépitement d’un feu de bois, le Gi 85/55S offre une expérience de flamme d’un réalisme exceptionnel. Le lit incandescent dynamique, les bûches en céramique ultra-réalistes et la fonction NSG en option avec de véritables étincelles créent un effet saisissant de feu authentique. Grâce à la technologie brevetée KalSense, la commande est intuitive et fluide, garantissant une expérience optimale en toutes circonstances.

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Rendement : 81 %
      • Puissance : 1,9 - 6,7 kW
      • Étiquette énergie : B
      • Compatible gaz naturel et (bio)propane
      • H2 Ready

      Cadres de finition
      Les cadres de finition offrent de nombreuses possibilités pour ajuster la profondeur d’encastrement et ainsi répondre à presque tous les projets d’aménagement. Pour ce modèle, vous pouvez choisir un cadre de finition d’une profondeur de 3 cm ou 7 cm, avec une épaisseur de 4 ou 8 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.gi85-55s-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsThree-sided fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1150
    • Largeur (mm)1006
    • Profondeur (mm)504
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace