Kalfire GP105/59F
Le Kalfire GP105/59F est un foyer à gaz fermé. La taille ou le style de votre intérieur ne représente aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent harmonieusement dans tout type d’espace. Conçus avec une recherche constante de perfection, nos modèles ne font jamais de compromis sur la qualité ni sur le design. La hauteur du GP105/59F varie entre 1140 et 1500 cm.
Technologie du brûleur
Brûleur Prestige (série GP de Kalfire)
Le brûleur Prestige breveté est directement intégré dans des bûches en céramique ultra-réalistes, disposées en forme de pyramide. Cette conception unique génère de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, créant une impression inégalée de véritable feu de bois.
Type de modèle
Modèle frontal
Un foyer à gaz fermé avec une seule vitre en façade est appelé modèle frontal. Le GP105/59F se distingue par ses lignes épurées et ses proportions élégantes, en faisant un élément marquant pour tout intérieur contemporain. Il s’intègre également parfaitement dans une cheminée, dont le style et la finition peuvent être personnalisés selon vos envies.
Fonctions & Options
- Fonction hybride
- Natural Spark Generator (NSG)
- Verre antireflet
- Interface iMatch
- Intégration aux systèmes domotiques
Intérieur
Disponible en plusieurs finitions :
- Version plate
- Verre céramique noir
- Design exclusif
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Albanie |
Allemagne |
Andorre |
Autriche |
Belgique |
Biélorussie |
Bosnie-Herzégovine |
Bulgarie |
Chypre |
Croatie |
Danemark |
Espagne |
Estonie |
Finlande |
France |
Gibraltar |
Grèce |
Hongrie |
Île de Man |
Irlande |
Islande |
Italie |
Lettonie |
Liechtenstein |
Lituanie |
Luxembourg |
Macédoine du Nord |
Malte |
Moldavie |
Monaco |
Monténégro |
Norvège |
Pays-Bas |
Pologne |
Portugal |
République tchèque |
Roumanie |
Royaume-Uni |
Russie |
Saint-Marin |
Serbie |
Slovaquie |
Slovénie |
Suède |
Suisse |
Ukraine |
Vatican |