Publier vos produits
GP110/75C Foyer à gaz – Modèle en coin
GP110/75C Foyer à gaz – Modèle en coin
GP110/75C Foyer à gaz – Modèle en coin
GP110/75C Foyer à gaz – Modèle en coin

    GP110/75C Foyer à gaz – Modèle en coin

    Kalfire GP110/75C
    Le Kalfire GP110/75C est un foyer à gaz fermé. La taille ou le style de votre intérieur ne constitue aucun obstacle : nos foyers fermés s’intègrent parfaitement dans tout type d’espace. Conçus avec une exigence absolue, nos modèles ne font jamais de compromis sur la qualité ni sur le design.

    Design & Intérieur
    Avec les foyers d’angle de la série GP, vous avez la liberté de choisir parmi différentes finitions intérieures. Vous pouvez également opter pour des fonctions supplémentaires comme l’éclairage hybride/LED (lit incandescent décoratif) ou la technologie NSG (Natural Spark Generator), qui génère de véritables étincelles au-dessus des flammes. Ces options vous permettent de créer un foyer qui reflète parfaitement vos goûts personnels et s’harmonise avec votre intérieur.

    Technologie du brûleur
    Brûleur Prestige (série GP de Kalfire)
    Le brûleur Prestige breveté est intégré directement dans des bûches en céramique ultra-réalistes, disposées en forme de pyramide. Cette conception unique produit de hautes flammes vives qui semblent jaillir directement des bûches, offrant une impression inégalée de véritable feu de bois.

    Type de modèle
    Modèle d’angle
    Les foyers d’angle Kalfire offrent une vue sur les flammes depuis deux perspectives différentes. Vous pouvez choisir une orientation du vitrage à gauche ou à droite. Le modèle peut également être personnalisé avec une finition plate, un habillage en verre céramique ou un design exclusif.

    Fonctions & Options
    - Fonction hybride
    - Natural Spark Generator (NSG)
    - Interface iMatch
    - Intégration domotique

    Expérience
    Le Kalfire GP110/75C offre une expérience de flamme d’un réalisme exceptionnel, avec de hautes flammes dansantes, des options décoratives comme le lit incandescent hybride/LED et les étincelles NSG, ainsi que la possibilité de personnaliser l’intérieur et l’encadrement selon vos préférences.

    Spécification
    • Informations sur le produit
      Caractéristiques principales et spécifications techniques qui définissent les performances, la sécurité et la flexibilité de ce modèle.

      • Brûleur Prestige
      • Télécommande iMatch
      • Choix de finitions intérieures
      • Certification CE

      Intérieur
      La finition intérieure peut être adaptée au style et à l’ambiance de votre espace.

      • Version plate
      • Verre céramique noir
      • Design exclusif
      • Étiquette énergie : A
      • Rendement : 82 %
      • Puissance : 8,0 - 11,4 kW
      • H2 Ready
    Spécifications techniques
    • Réference unique.gp110-75c-gas-fire
    • Famille de produitsGas fireplace
    • Groupe de produitsCorner fireplace
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2023-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1313
    • Largeur (mm)1266
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Code CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace