Publier vos produits
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, compteur d’eau
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, compteur d’eau
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, compteur d’eau
flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, compteur d’eau
    Kamstrup

    flowIQ®3100, Q3=16 m³/h, DN50x270 mm, Q3/Q1=100, compteur d’eau

    Les compteurs d’eau Kamstrup ont été soumis à un essai exhaustif de type OIML R49 qui leur garantit stabilité, précision et fiabilité à long terme. L’un des nombreux avantages du compteur d’eau est qu’il ne comporte aucune pièce d’usure, ce qui constitue un gage de longévité.
    Spécification
    • Fabriqué en plastique PPS, le boîtier du compteur flowIQ® 3100 est monté sur un tube de mesure en laiton ou en acier inoxydable. Le compteur peut être installé soit à la verticale, soit à l’horizontale. Kamstrup utilise uniquement des matériaux approuvés pour l’eau potable. L’hygiène fait l’objet de contrôles par des laboratoires externes accrédités et d’audits fréquents. Caractéristiques en bref : faible écoulement de départ, pas de pièces mobiles et donc pas d’usure, pile au lithium, plusieurs codes d’information, grand écran clair, totalement hermétique, étanchéité parfaite (IP68), convient au montage dans des fosses.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.031-YY-C0L-8XX
    • Famille de produitsWater Meters
    • Groupe de produitsflowIQ®3100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)165
    • Largeur (mm)145
    • Profondeur (mm)270
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)8.5
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Classification IFCTerminal de flux
    • Code ETIMEG000045
    • Nom ETIMMeters
    • Nom UNSPSCMetering or injection or proportioning pumps
    • Code UNSPSC40151552
    • Code Uniclass 2015Pr_80_51_46_92
    • Description de l'Uniclass 2015Ultrasonic flowmeters
    • Code CSI MasterFormat 201440 71 66
    • Titre CSI MasterFormat 2014Transit Time Flow Meters
    • Numéro OmniClass23-39 27 00
    • Titre OmniClassWater Utility Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord