Publier vos produits
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
ASTEN LED IP44 15W-NW wall light
    Kanlux

    ASTEN LED IP44 15W-NW wall light

    Traduit par Google,
    Kanlux ASTEN LED est un luminaire mural linéaire à utiliser dans des endroits à forte humidité (IP44). Vous pouvez facilement le monter au-dessus du miroir de la salle de bain. La lampe a une source lumineuse intégrée basée sur des diodes LED SMD, dont la durée de vie est d'au moins 25 000 heures.
    Spécification
    • Wall-mounted LED light fitting, IP44
    Spécifications techniques
    • Réference unique.26682
    • Famille de produitsASTEN
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-11-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)41
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.37
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques