Publier vos produits
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight
    Kanlux

    IQ-LED FL-50W-NW-SE floodlight

    Traduit par Google,
    Les projecteurs Kanlux IQ FL sont des produits uniques. Leur production automatique permet d'assurer la plus haute qualité et répétabilité des paramètres d'éclairage. Ils intègrent des LED de marque d'une durée de vie de 50 000 heures, ce qui est aussi leur atout supplémentaire. L'utilisation de composants de la plus haute qualité nous permet d'offrir à nos clients une garantie de cinq ans pour toute la série de projecteurs Kanlux IQ FL.
    Spécification
    • IQ-LED FL-50W-NW-SE *OPRAWA LED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.33888
    • Famille de produitsIQ-LED FL
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)180
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.64
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight