Publier vos produits
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
TIBERI PRO 40W-940-W downlight
    Kanlux

    TIBERI PRO 40W-940-W downlight

    Traduit par Google,
    Kanlux TIBERI PRO sont des luminaires encastrés, ce qui signifie qu'ils sont parfaitement compatibles avec les plafonds suspendus. Ils éclairent parfaitement les coursives, les sanitaires ou les espaces de bureaux et de commerces. Les avantages de ces downlights incluent : 50 000 heures de durée de vie, une excellente reproduction des couleurs naturelles (IRC>90), une efficacité lumineuse jusqu'à 105lm/W et une garantie de 5 ans. L'indice de protection accru (IP44/20) des luminaires Kanlux TIBERI PRO les protège de la poussière, des particules et de l'humidité.
    Spécification
    • TIBERI PRO 40W-940-W *OPRAWA LED
    Spécifications techniques
    • Réference unique.35674
    • Famille de produitsTIBERI PRO
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)77
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)230
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire