Publier vos produits
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp
    Kanlux

    BENO ECO 30W CCT O B ceiling lamp

    Traduit par Google,
    Découvrez le plafonnier moderne Kanlux BENO ECO au design classique. Fabriqué en polypropylène (PP), ce plafonnier se distingue par son efficacité lumineuse exceptionnelle, atteignant 115 lm/W, garantissant un éclairage optimal pour une faible consommation d'énergie. Kanlux BENO ECO est disponible en version ronde et dans les puissances suivantes : 12 W, 20 W, 30 W et 40 W. Son élégant coloris blanc ou noir mat lui permet de s'intégrer parfaitement à tous les intérieurs. Grâce à son indice de protection IP65, BENO ECO résiste à la poussière et à l'humidité, ce qui en fait une solution idéale pour les applications intérieures comme extérieures. Ce plafonnier est équipé d'un adaptateur de montage en acier et d'un connecteur rapide, pour une installation plus simple et plus rapide. De plus, le réglage de la température de couleur à l'aide du commutateur DIP intégré au boîtier de jonction vous permet d'ajuster facilement l'éclairage selon vos préférences.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38385
    • Famille de produitsBENO ECO
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)55
    En rapport
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.69
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire