Publier vos produits
Rollo - folding table ø1200

Rollo - folding table ø1200

Traduit par Google,
Rollo (design Axel Bjurström 2021) est une table pliante mobile robuste et stable, simple à plier et à rouler. L'idée sous-jacente a été de créer une table pliante fonctionnelle et flexible pour les espaces publics sans compromettre la forme ou l'attrait esthétique. Rollo est une table qu'une seule personne peut manipuler sans aide - facile à déplacer, facile à monter, facile à plier, mais suffisamment robuste et suffisamment stable pour faire face à toutes les contraintes et contraintes auxquelles une table pliante est soumise pendant une longue durée de vie. Rollo a un dessus de table en bois avec des caractéristiques soigneusement conçues qui contribuent à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les qualités organiques du bois sont complétées par des ferrures en acier soigneusement conçues qui offrent une solution fonctionnelle pour ouvrir et plier la table. Une construction à ressort garantit que Rollo s'ouvre facilement avec une prise à deux mains, offrant un maximum d'espace pour les chaises avec accoudoirs tout en garantissant que la table ne peut pas se replier accidentellement. Le plateau est soigneusement équilibré afin qu'il soit toujours parfaitement de niveau lorsqu'il est déplié. Une fois pliées, les tables peuvent être rapprochées et empilées côte à côte.
Spécification
  • The tabletop is made of veneered MDF, finished in oak, ash, birch, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The centre beam and ends are of solid wood in the same finish as the top. The edge of the table top (straight as standard and D-kant for a supplement) will be the same finish as beam and ends. Table legs terminate in a metal foot with a finely textured powder lacquer finish in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL9006/07). Each table is fitted with four black wheels that can be locked in place. Link fittings, table aprons and various electric outlets are available as optional extras. Tables equipped with electric outlets have cable ducts with a wooden finish, so cables can be kept in place under the tabletop when the table is folded for storage. The table is supplied unassembled. The leg frames are to be fitted to the central beam. If required, the table can be easily dismantled into its component parts using only simple hand tools.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Rollo-RO3120
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsRollo
  • Date de publication2021-08-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables