Publier vos produits
EIGHT - Table 350x350

EIGHT - Table 350x350

Traduit par Google,

Louise Hederström aspirait à explorer comment une forme géométrique stricte pouvait devenir organique sans perdre son caractère « mathématique » intrinsèque. Le résultat a été la table basse Eight (2018) - un design octogonal fluide qui fonctionne aussi bien dans les décors de meubles formels que plus décontractés. Eight est disponible en trois versions (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). La table en bois massif est disponible en chêne, frêne, bouleau, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Les tables sont également disponibles dans nos couleurs standard avec un plateau en MDF. Malgré sa silhouette élancée, la table Eight est stable et stable sur ses quatre pieds. Veuillez vous renseigner pour plus de détails sur les finitions non standard.

Spécification
  • Eight is available in three versions (H530 352x352, H575 454x454, H480/600x600mm). The solid wood table comes in oak, ash, birch, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tables are also available in our standard colors with a tabletop of MDF. Despite its slim silhouette, Eight table stands stable and steady on its four legs. Please enquire for details of non-standard finishes.

Spécifications techniques
  • Réference unique.eight-ei_24
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsEight
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)525
  • Largeur (mm)350
  • Profondeur (mm)350
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)4
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Code CSI MasterFormat 201412 58 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Coffee Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS