Publier vos produits
KANECCT - Table 1250x700

KANECCT - Table 1250x700

4.1 sur 5 étoiles4.1(7 Avis)
Traduit par Google,

Le système de table Kanecct (Olle Salmonsson 2017) se compose de tables avec des piètements et des plateaux de connexion entre les tables. Les tables peuvent être manipulées facilement par une seule personne. Kanecct est idéal là où la flexibilité est essentielle. Une pièce peut rapidement passer d'un mobilier de tables individuelles à un mobilier d'une seule longue table - ou d'un maximum de places assises à aucune place assise. Les tables peuvent être empilées les unes sur les autres pour libérer de l'espace au sol. Rangez les plateaux de table communicants sur un chariot ou accrochez-les au mur.

Les tables sont disponibles dans une largeur de 700 mm et des longueurs de 600, 700 et 1250 mm. Les pieds sont en acier peint par poudrage blanc ou noir. Les plateaux de table communicants sont disponibles dans une largeur de 700 mm et dans des longueurs de 700, 1250 et 1850 mm. Tous les dessus de table et dessus de table se reliants sont faits de construction encadrée avec des dessus dans des placages du chêne, du bouleau ou de la cendre, des taches standard sur la cendre et le chêne ou la cendre vitré blanc. Les plateaux sont également disponibles en stratifié (blanc, noir mat, chêne, bouleau ou frêne) et en bureau noir. Le dessous de chaque table comprend un coussin insonorisant, un empilement et une housse de sécurité.

Spécification
  • The Kanecct (Olle Salmonsson 2017) table system consists of tables with leg frames and connecting tabletops between the tables. The tables can be handled easily by just one person. Kanecct is ideal where flexibility is key. A room can quickly be transformed from being furnished with individual tables to being furnished with one long table – or from offering maximum seating to no seating at all. The tables can be stacked on top of each other to free up floor space. Store connecting tabletops on a trolley or hang them on the wall.

    The tables come in a width of 700 mm and lengths of 600, 700 and 1250 mm. Legs come in white or black powder coated steel. Connecting tabletops come in a width of 700 mm and in lengths of 700, 1250 and 1850 mm. All tabletops and connecting tabletops are made of framed construction with tops in veneers of oak, birch or ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Tops are also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The underside of each table includes a sound-absorbent pad, stacking and saftey cover.

Spécifications techniques
  • Réference unique.KC1-12570
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsKanecct
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)725
  • Largeur (mm)1250
  • Profondeur (mm)700
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)17
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables