Malin Lundmark s'est inspirée pour Lollipop (2014, 2019) de la soucoupe à café classique - ici, la table elle-même devient la «soucoupe» de votre tasse. Lollipop est la solution idéale pour les pauses café et toutes les autres occasions où il est pratique d'avoir une petite table facile à déplacer là où on en a besoin. L'anneau surdimensionné est une poignée utile mais ajoute également à l'expression légère de la table.
En 2019, la série Lollipop s'est agrandie avec de nouveaux membres de la famille, qui partagent tous la même personnalité ludique : une petite table basse, une table de bar et des jardinières de différentes hauteurs. Avec cette série plus étendue, vous pouvez désormais meubler un salon avec des tables de différentes hauteurs et les compléter avec de la verdure dans des jardinières assorties pour donner un peu plus de vie à une pièce. Comme auparavant, tous les éléments partagent un design basé sur des cercles et des sphères.
La table est disponible en quatre hauteurs avec des plateaux de trois tailles différentes. Choisissez un cadre avec ou sans anneau en finition chrome brillant ou couleurs standard. Le plateau de la table est en chêne massif, bouleau, frêne, ou fini dans nos couleurs standard, teintes standard sur frêne ou chêne ou frêne émaillé blanc. Un maximum de trois crochets en chrome poli sont disponibles en option pour accrocher des objets sous la surface de la table.
Le pied en béton tient mieux sur des surfaces telles que le parquet, les carreaux de grès, le béton, les tapis en plastique ou similaires. Évitez de placer la table sur des tapis épais ou à poils mous car il y a un risque que la table soit moins stable sur ce type de surface. Les tables sont livrées montées.