Publier vos produits
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase
Ondulé Screen - Showcase

    Ondulé Screen - Showcase

    Traduit par Google,

    Ondulé Screen (design Anton Björsing, 2026) est une cloison modulaire à l'allure boisée. Enveloppante grâce à sa façade légèrement ondulée et recouverte, elle offre à la fois une impression d'espace et de confort. Chaque module peut être utilisé seul ou assemblé à d'autres pour créer un espace intime au sein de la pièce. Ondulé Screen s'inspire des meubles d'assise Ondulé et Ondulé Club. La structure, les barres et les pieds en feutre sont réalisés en chêne massif, en frêne, en finitions standard, en chêne ou en frêne pigmenté blanc.

    La finition de surface est un vernis transparent. Le remplissage ondulé entre les tiges est en feutre moulé de couleur anthracite, gris clair et beige.

    Spécification
    • Ondulé Screen is available in two heights 1040, 1700 mm and two widths 915, 1245 mm. The low model is available in two versions; transparent without felt or filled with felt. The higher model is available in three versions; fully filled with felt, filled at the bottom and transparent at the top or completely transparent with only the round rods as a screen. The connection fitting is screwed to the bottom of the outer post on a predetermined side in pre-drilled holes with which you easily connect the modules without the need for any tools.

      As accessories, there are two sizes wooden box with dovetail joints, for plants, bottles, pens or whatever you need to store. The boxes are hung on the modules using black metal brackets in two different lengths. There is also a hanging hook for clothes or bags.

      The different modules come assembled and are easy to disassemble when it's time to freshen them up.

      Ondulé Screen is useful in environments that you want to completely screen off, create a room within a room or want to screen off at the bottom but still have contact with people behind the room divider.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ondule-screen-showcase
    • Famille de produitsRoom divider
    • Groupe de produitsOndulé Screen
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2026-05-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireFibre de feutre
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Panneaux et cloisons amovibles de bureaux
    • Classification IFCMobilier
    • Numéro OmniClass23-21 11 00
    • Titre OmniClassCommercial Furniture