Publier vos produits
ponoq - Table

ponoq - Table

Traduit par Google,

A l'origine, ponoq (Nils Gulin 2009-2010) était un portemanteau mural en stratifié compact. Notre développement de produits a conduit à un cintre autoportant avec base et piliers, avec ou sans porte-parapluies. Les piliers et le socle permettent d'évoluer plus facilement avec un plateau/socle en stratifié compact qui devient une table. La plaque de base du guéridon ponoq peut être fixée au sol à l'aide d'une fixation dissimulée et est idéale dans les environnements soumis à une forte usure.

Le guéridon est disponible en sept hauteurs, avec des plateaux rectangulaires ou ronds dans un choix de tailles. ponoq a un plateau/embase en stratifié compact blanc ou noir et des socles de support en métal laqué blanc ou noir. Le guéridon ponoq est idéal pour les salles d'attente, les couloirs, les écoles, les musées, les galeries d'art ou partout où les meubles doivent faire face à beaucoup d'usure.

Spécification
  • In the beginning, ponoq (Nils Gulin 2009-2010) was a wall mounted coat rack in compact laminate. Our product development led to free-standing clothes hanger with base and pillars, with or without umbrella stands. The pillars and the base-plate made it easy to develop further with a tabletop/base plate in the compact laminate which became a table. The pedestal table ponoq’s base-plate can be secured to the floor using a concealed fitting and ideal in environments that are subjected to a lot of hard wear and tear.

    Pedestal table comes in seven heights, with rectangular or round tabletops in a choice of sizes. ponoq has a tabletop/base-plate in white or black compact laminate, and supporting pedestals in white or black lacquered metal. ponoq pedestal table is ideal for waiting rooms, corridors, schools, museums, art galleries or wherever furniture needs to cope with a lot of hard wear and tear.

Spécifications techniques
  • Réference unique.POBxx
  • Famille de produitsponoq
  • Groupe de produitsTable
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56