Publier vos produits
Rollo - folding table ø1400

Rollo - folding table ø1400

Traduit par Google,

Rollo (design Axel Bjurström 2021) est une table pliante mobile robuste et stable, simple à plier et à rouler. L'idée sous-jacente a été de créer une table pliante fonctionnelle et flexible pour les espaces publics sans compromettre la forme ou l'esthétique. Rollo est une table qu'une seule personne peut manipuler sans aide – facile à déplacer, facile à monter, facile à plier, mais suffisamment robuste et stable pour faire face à toutes les tensions et contraintes auxquelles une table pliante est soumise au cours de sa longue durée de vie. Les tables pliantes Rollo se présentent sous des formes rectangulaires, rondes et semi-circulaires.

Rollo se compose de tables pliantes rectangulaires, rondes, semi-rondes et trapézoïdales ou de formes selon les demandes. Toutes les tables sont disponibles en hauteur 730 et 900 mm. Rollo possède un plateau de table en bois avec des caractéristiques soigneusement conçues qui contribuent à créer une atmosphère chaleureuse et accueillante. Les qualités organiques du bois sont complétées par des ferrures en acier soigneusement conçues qui offrent une solution fonctionnelle pour ouvrir et plier la table. Une construction à ressort garantit que Rollo s'ouvre facilement avec une poignée à deux mains, offrant ainsi un maximum d'espace pour les chaises avec accoudoirs tout en garantissant que la table ne peut pas se replier accidentellement. Le plateau est soigneusement équilibré afin qu'il soit toujours parfaitement de niveau une fois déplié. Une fois pliées, les tables peuvent être rapprochées et empilées côte à côte.

Spécification
  • The tabletop is made of veneered MDF, finished in oak, ash, birch, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The centre beam and ends are of solid wood in the same finish as the top. The straight edge of the table top will be the same finish as beam and ends. Table legs terminate in a metal foot with a finely textured powder lacquer finish in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL9006/07). Each table is fitted with four black wheels that can be locked in place.

    Link fittings, table aprons and various electric outlets are available as optional extras. Tables equipped with electric outlets have cable ducts with a wooden finish, so cables can be kept in place under the tabletop when the table is folded for storage.

    The table is supplied unassembled. The leg frames are to be fitted to the central beam. If required, the table can be easily dismantled into its component parts using only simple hand tools.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rollo-RO3140
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsRollo
  • Date de publication2021-08-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)730
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)1400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables