Publier vos produits
Sander lounge, SAF210, armrest, upholstered seat & back

Sander lounge, SAF210, armrest, upholstered seat & back

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Le fauteuil Sander (design Roger Persson 2021) rembobine l'histoire de Karl Andersson & Söner jusqu'aux années 1950, lorsque la vogue était pour les meubles de cabane en rondins, Svensk Fur, inspiré du style allemand Bierstube - un mobilier en bois robuste en pin. Avec son dossier en placage gracieusement incurvé et ses lignes douces, Sander est une variante moderne du fauteuil en rondins qui combine un bon confort d'assise avec son propre style de design distinct. L'ajout d'un coussin dorsal couvert améliore encore le confort. Les accoudoirs en bois massif ont été usinés, poncés et polis pour faire écho à l'expression douce et à la fonction de la chaise. Sander est disponible en fauteuil avec assise rembourrée, dossier rembourré ou non rembourré et avec ou sans accoudoirs
Spécification
  • The chair comes in a choice of two seat heights: 430 mm and 470 mm. Choose from oak, ash, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The seat and back may be covered in a fabric of choice or real or synthetic leather, according to customer wishes. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover with an interliner of hospital-grade fabric or lining cloth is available as an optional extra. The armchair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered. Sander is a compact armchair with a genuine wood feel. A choice of two seat heights makes it equally at home both in a domestic setting and in public spaces.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Sander-SAF21
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsSander
  • Date de publication2021-08-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)780
  • Largeur (mm)655
  • Profondeur (mm)640
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTapisserie
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Canapés
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Numéro OmniClass23-21 23 13 19
  • Titre OmniClassResidential Benches
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS