Publier vos produits
SHELL - Chair Covered seat

SHELL - Chair Covered seat

5.0 sur 5 étoiles5.0(5 Avis)
Traduit par Google,

Nous poursuivons le succès de notre populaire tabouret Shell avec la nouvelle chaise Shell (Note 2018). La pensée sous-jacente à la conception a été de trouver le juste équilibre entre les lignes distinctives du tabouret et une chaise qui projette sa propre identité unique. L'objectif a été de conserver les courbes subtiles de la coque du siège et la construction du cadre avec ses pieds légèrement inclinés. La chaise offre un angle d'assise confortable et un degré idéal de flexibilité qui suit les contours du corps et répond à ses mouvements.


Selon la façon dont vous choisissez de combiner la coque du siège, les textiles et la finition de surface, vous pouvez modifier la personnalité de Shell pour qu'elle se fonde parfaitement dans son environnement. Une telle polyvalence signifie que Shell peut être utilisé dans pratiquement n'importe quel environnement que vous souhaitez. La chaise s'accorde parfaitement avec de nombreuses tables de Karl Andersson & Söner et, grâce à son confort et ses lignes épurées, Shell est un choix idéal de chaise dans les cantines, les salles à manger, les restaurants et les cafés. La chaise est fabriquée en chêne, bouleau, frêne, couleurs standard, teintes standard sur frêne et chêne ou frêne émaillé blanc. Choisissez une chaise entièrement en bois ou des versions avec assise recouverte ou entièrement recouverte de tissu ou de cuir. Rembourrage en mousse durcie à froid. Veuillez vous renseigner pour plus de détails sur les autres finitions.

Spécification
  • The chair is manufactured in oak, birch, ash, standard colors, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Choose an all-wood chair or versions with a covered seat, or fully upholstered in fabric or leather. Cold-cured foam padding. Please enquire for details of other finish.

Spécifications techniques
  • Réference unique.shell-shst_45s
  • Famille de produitsSeating
  • Groupe de produitsShell
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)825
  • Largeur (mm)405
  • Profondeur (mm)525
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTissu
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Chaises, tabourets et banquettes
  • Classification IFCMobilier